제품 게시
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-PG-35AV-VH06
  • 제품군Other Sanitary
  • 제품분류Pet Grooming
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)5
  • 너비(inches)84
  • 깊이(inches)2.69
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)3.862
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생