제품 게시
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-B-0155-LN
  • 제품군Single Faucets
  • 제품분류Add-On Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.81
  • 너비(inches)1.38
  • 깊이(inches)4.94
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)1.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets