제품 게시
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-B-0206
    • 제품군Single Faucets
    • 제품분류Single Pantry Faucet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)10.69
    • 너비(inches)3.31
    • 깊이(inches)12
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets