제품 게시
Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

One of the most sustainable flooring solution on the market, Originale linoleum is made with 97% of natural raw materials, and 77% of renewable materials. Inspired by the natural purity of our 100% Linen design, Originale fuses delicately distinctive patterns with soft colours made from the finest pigments. The unique palette of tone on tone shades takes its cue from nature. It is treated with our unique xf² surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance, and is then C2C Certified® Gold.

사양
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Gold
    • Soft colours inspired by nature with carefully selected pigments
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Flooring - Linoleum
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Linoleum Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리