제품 게시
Style Emme Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Emme Silencio (3.8mm)

This acoustic solution offers an excellent sound reduction of 19dB. A design combining tone on tone with a subtle marble pattern to fashion a modern classic that has a timeless quality.One of the most sustainable flooring solutions on the market, our linoleum is made with up to 97% of natural raw materials. Treated with our unique xf² surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

사양
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • Combining tone on tone with subtle marble pattern, and a matt aspect
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-linoleum-style-emme-silencio-3-8-mm
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Flooring - Linoleum
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Linoleum Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리