제품 게시
R-501 End of speed limit Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-501 End of speed limit Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
사양
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
기술 사양
  • 특징 참조r-501-road-sign-galvanized-steel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)1.8
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리신호 - 표지판