제품 게시
Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5797-003-0288

    기술 사양
    • 특징 참조5797
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Bidets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)355
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)23.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아