제품 게시
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Product code: 7323B403-0288

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조7323
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Bidets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)345
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)26
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아