제품 게시
Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra
Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra
Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra
    VitrA Bathrooms

    Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra

    Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra

    Product code: A44081

    기술 사양
    • 특징 참조A44081
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessories - Bathrobe Holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)90
    • 깊이(mm)51
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아