제품 게시
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    사양
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    기술 사양
    • 특징 참조RollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessory
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)132
    • 너비(mm)345
    • 깊이(mm)133
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)2.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 21
    • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아