한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series 252A Process Steam Pressure Regulators are used in commercial, industrial, and institutional applications to regulate steam pressure in autoclaves, steam tables/irons, vulcanizers and large capacity process services. They are highly sensitive to reduced pressure changes. They have a bronze body construction with NPT threaded female inlet and outlet connections, stainless steel strainer, laminated metal diaphragm, and sensitivity adjustment feature for critical flow. Series 252A offers full volume with minimum pressure drop and in-line serviceability. It is ideal for use on sterilizers, process lines, testing fixtures, and oil lines. Tight seating Model 252A-T available for dead end and liquid services. Maximum Supply Pressure: Up to 300psi (21 bar).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.