제품 게시
City
City
    ZERO

    City

    별점 3.8/53.8(8 리뷰)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    사양
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    기술 사양
    • 특징 참조City_wall_fixture
    • 제품군City
    • 제품분류Wall fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)578
    • 너비(mm)555
    • 깊이(mm)912
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)7.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
    건지
    싱가포르
    뉴질랜드
    과테말라
    그리스
    아랍에미레이트
    오스트레일리아
    니카라과
    네덜란드
    일본
    멕시코
    노르웨이
    홍콩
    미국
    덴마크
    벨리즈
    독일
    엘살바도르
    라트비아
    온두라스
    러시아
    코스타리카
    루마니아
    파나마
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    맨섬
    모나코
    몬테네그로
    몰도바
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    벨로루시
    보스니아 헤르체고비나
    북마케도니아
    불가리아
    산마리노
    세르비아
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    알바니아
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    우크라이나
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리

    비슷한 제품