제품 게시
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    별점 4.3/54.3(9 리뷰)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    기술 사양
    • 특징 참조Lens_pendant
    • 제품군Light fixtures
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)295
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.6/5 4.6 (17)