제품 게시
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    City Globe Catenary fitting.
    Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
    greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    사양
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    기술 사양
    • 특징 참조CityGlobeCatenary
    • 제품군City Globe
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)540
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)7.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText