Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke enkele met vast paneel - zelfdragend
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke enkele met vast paneel - zelfdragend

    Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke enkele met vast paneel - zelfdragend

    3.6 van de 5 sterren3.6(9 reviews)
    U bekijkt het ASSA ABLOY Slim 1-deurs automatische schuifdeursysteem samen met 1 vast paneel. Dit systeem biedt een decoratieve en functionele automatische entree, omlijst met slanke aluminium profielen. Het automatische deursysteem omvat de deur, het vaste paneel, de aandrijving en de veiligheidsvoorzieningen. Uitstekende U-waarden kunnen worden bereikt door te kiezen voor thermoglasprofielen en glas met een lage U-waarde te installeren. De deuren kunnen volledig worden ingetrokken voor maximale vrije doorgangsbreedtes. Deze unit is zelfdragend, inclusief een balk voor montage van de aandrijving. De deur schuift over de vaste panelen in het pakket. Optioneel TightSeal-systeem voor optimale energiebesparing. Enkel glas of thermoglas. Optionele BreakOut- en Reverse BreakOut-functie voor nooduitgang indien nodig.
  • Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen. Extra vaste panelen en overpanelen
  • Specificatie
    • ASSA ABLOY SL500 Slim Frame / met isolatie ##Profiel type: Slim Frame en Slim Thermo ##Afwerking profiel: geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag - gelakt in kleur volgens RAL-systeem ##Type glas: 8, 10 of 12 mm gelaagd - 8 of 10 mm veiligheidsglas - 22 mm isolerend (enkel thermo profiel) ##Afwerking glas: transparant, groen, bronskleurig, melkglas ##Bovenlicht (enkel montage op balk) ##Zijlichten ##Mechanisch slot ##Paniekopening ##Omgekeerde paniekopening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ADS_S2P_BM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatieBeam
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië