Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke dubbele met vaste panelen - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke dubbele met vaste panelen - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke dubbele met vaste panelen - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke dubbele met vaste panelen - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke dubbele met vaste panelen - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke dubbele met vaste panelen - opbouw

    Schuifdeur ASSA ABLOY Slanke dubbele met vaste panelen - opbouw

    3.9 van de 5 sterren3.9(11 reviews)
    U bekijkt het ASSA ABLOY Slim 2-deurs automatische schuifdeursysteem samen met twee vaste panelen, wat zorgt voor een decoratieve en functionele automatische entree, omlijst met slanke aluminium profielen. Het automatische deursysteem omvat de deuren, vaste panelen, aandrijving en veiligheidsvoorzieningen. Uitstekende U-waarden kunnen worden bereikt door te kiezen voor thermoglasprofielen en glas met een lage U-waarde te installeren. De deuren kunnen volledig worden ingetrokken voor maximale vrije doorgangsbreedtes. Deze unit is zelfdragend, inclusief een balk voor montage van de aandrijving. De deur schuift over de vaste panelen in het pakket. Optioneel TightSeal-systeem voor optimale energiebesparing. Enkel glas of thermoglas. Optionele BreakOut- en Reverse BreakOut-functie voor nooduitgang waar nodig. Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen. Extra vaste panelen en bovenpanelen. Optioneel TightSeal-systeem voor optimale energiebesparing. Enkel glas of thermoglas. Optionele BreakOut- en Reverse BreakOut-functie voor nooduitgang waar nodig. Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen. Extra vaste panelen en bovenpanelen.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY SL500 Slim Frame / met isolatie ##Profiel type: Slim Frame en Slim Thermo ##Afwerking profiel: geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag - gelakt in kleur volgens RAL-systeem ##Type glas: 8, 10 of 12 mm gelaagd - 8 of 10 mm veiligheidsglas - 22 mm isolerend (enkel thermo profiel) ##Afwerking glas: transparant, groen, bronskleurig, melkglas ##Bovenlicht (enkel montage op balk) ##Zijlichten ##Mechanisch slot ##Paniekopening ##Omgekeerde paniekopening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ADS_S4P_WM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatieBeam
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië