Publiceer je producten
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • ProductfamilieElice
  • ProductgroepElice
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-06-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalFireclay
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)33
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText