Publiceer je producten
Italy 50x40

Italy 50x40

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 07 2050 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ITALY_lavabo_sospeso_50x40_0720501001
  • ProductfamilieItaly
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-07-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010013
  • ETIM-naamBathroom vanity
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks