Publiceer je producten
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13

    Premium 45x35 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 02 2245 0001 Bianco lucido

      02 2245 0021 Bianco satinato

      02 2245 0022 Nero satinato

      02 2245 0023 Cemento satinato

      02 2245 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PREMIUM_lavabo_appoggio_45x35_h13_0222450001
    • ProductfamiliePremium
    • ProductgroepBasin
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2020-07-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION