Publiceer je producten
Premium 65x35

Premium 65x35

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische specificatie
  • Unieke ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • ProductfamiliePremium
  • ProductgroepBasin
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2020-07-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)155
  • Breedte (mm)650
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeC10
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION