Publiceer je producten
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      01 2100 1001   Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2100 2001  Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      01 2100 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121001001
    • ProductfamilieZERO
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)30
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText