Publiceer je producten
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • ProductfamilieZERO
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)30
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19
    • OmniClass-titelWater Closets