Publiceer je producten
160310 Hangtoilet S21 S TC
DELABIE

160310 Hangtoilet S21 S TC

Hangtoilet voor installatie door de muur met technische ruimte. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,5 mm. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. De binnenkant van de kom is gepolijst en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging. Met spoelrand. Horizontale toevoer Ø 55 mm. Horizontale afvoer Ø 100 mm. Waterbesparing: efficiënte werking met 4 L water of meer. Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes beschikbaar op aanvraag). Toilet met gesloten onderkant. CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 L. Gewicht: 11 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0116320001]
Technische specificatie
  • Unieke ref.160310
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToiletkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-09-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)350
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)535
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika