Publiceer je producten
4043BK Kledinghaak in mat zwart rvs, kort model
4043BK Kledinghaak in mat zwart rvs, kort model
4043BK Kledinghaak in mat zwart rvs, kort model
    DELABIE

    4043BK Kledinghaak in mat zwart rvs, kort model

    Design kledinghaak, kort model. Handdoekhaak wandmodel. Kapstok met 1 haak in mat zwart RVS 304. Buis Ø 20, dikte 1 mm. Verborgen bevestigingen. Afmetingen: Ø 62 x 65 x 73 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4043BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)73
    • Breedte (mm)61.98
    • Diepte (mm)65.82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)96
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika