Publiceer je producten
512566P Elektronische verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter
512566P Elektronische verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter
    DELABIE

    512566P Elektronische verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter

    Elektronische zeepverdeler, muurmodel. Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog (detectieafstand is regelbaar). Afdekplaat in bacteriostatisch RVS 304. Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Besparende doseerpomp: dosis van 0,8 ml (regelbaar tot 7 doses per detectie). Werking mogelijk in anti-verstopping modus. Automatische zeepverdeler: stroomtoevoer via 6 meegeleverde batterijen AA -1,5 V (DC9V) geïntegreerd in het lichaam van de zeepverdeler. Verklikkerlichtje geeft zwakke batterij aan. Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen d.m.v. grote bidons. Venster voor niveaucontrole. Uitvoering in glanzend gepolijst RVS 304. Dikte rvs: 1 mm. Inhoud: 0,5 liter. Afmetingen : 90 x 105 x 196 mm. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3 000 mPa.s. Compatibel met hydro-alcoholische gel. CE markering. Automatische zeepdispenser met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512566P
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)195.7
    • Breedte (mm)104
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.695
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika