Publiceer je producten
761025 TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling
DELABIE

761025 TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling

Zelfsluitende set met directe toiletspoeling voor opbouw: Installatie in opbouw. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Ingebouwde luchtsnuiver. Lichaam en drukknop in massief messing verchroomd. Haakse aansluiting M3/4". Met verchroomde pijp Ø 25 en Ø 24 (ter vervanging van de modellen SCHELL & BINE 120000). Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Compatibel met regenwater. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.761025
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToiletkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)38
  • Breedte (mm)38
  • Diepte (mm)18
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)273
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
  • OmniClass-nummer23-31 19 15
  • OmniClass-titelTankless Toilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika