Publiceer je producten
H9768 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan
DELABIE
Gearchiveerd

H9768 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche. Thermostatische mengkraan zonder terugslagklep op de toevoeren (beperkt bacteriegroei). Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Mengkraan met antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur: tot 43°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 41°C, tweede vergrendelde begrenzing op 43°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Bediening met ergonomische grepen. Douche uitgang M1/2". Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. NF M (Medische omgeving) gecertificeerd. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9768
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)76
  • Breedte (mm)260
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1577
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets