Publiceer je producten
H9768S SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan
DELABIE
Gearchiveerd

H9768S SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche. Thermostatische douchemengkraan zonder terugslagklep op de toevoeren (beperkt bacteriegroei). Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur: tot 43°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 41°C, tweede vergrendelde begrenzing op 43°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Bediening met ERGO grepen. Douche uitgang M1/2". Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". NF M (Medische omgeving) gecertificeerd. Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9768S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)76
  • Breedte (mm)260
  • Diepte (mm)107
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1441
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets