Publiceer je producten
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Specificatie
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Technische specificatie
  • Unieke ref.T3428
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepBathroom Mirrors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)170
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties