Publiceer je producten
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Specificatie
  • Thermostatic
Technische specificatie
  • Unieke ref.A5900
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepThermostatic mixing valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)98
  • Breedte (mm)40
  • Diepte (mm)141
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)0.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015-beschrijvingThermostatic mixing valves

Beschikbaarheid regio

Europa