Publiceer je producten
Gas hob HG8640BGB1
Gas hob HG8640BGB1
    ASKO

    Gas hob HG8640BGB1

    This gas hob in black ceramic glass with solitary burner islands features four powerful A+ Burners™. The hob features stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Specificatie
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 4

      Height

      • 45 mm

      Width

      • 644 mm

      Depth

      • 522 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 12 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gas-hob-hg8640bgb1
    • ProductfamilieKitchen
    • ProductgroepHob with exhaust
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-01-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Fornuizen en ovens

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Europa Noord Amerika Azië