Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
AXOR
Volg
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
39835JPN
Productfamilie
AXOR Citterio
Productgroep
Kitchen mixers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-09-28
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
2.8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
IFC-classificatie
Klep
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015-beschrijving
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Azië
Japan
Soortgelijke producten
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Downloaden
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Downloaden
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Downloaden
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Downloaden
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Downloaden
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Downloaden