Publiceer je producten
UniSee 700, UNI-0007
Barco
Gearchiveerd

UniSee 700, UNI-0007

55" 700 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 700 nit.

Specificatie
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 700 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Technische specificatie
  • Unieke ref.unisee-700-uni-0007
  • ProductfamilieEnterprise
  • ProductgroepLarge Video Wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)682
  • Breedte (mm)1211.4
  • Diepte (mm)167
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)35.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visueel - tv's
  • IFC-classificatieElektrisch element
  • ETIM-codeEC001630
  • ETIM-naamTelevision
  • UNSPSC-naamVisual presenters
  • UNSPSC-code45111810
  • Uniclass 2015-codeFI_60_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVisual Display Units
  • OmniClass-nummer23-19 25 11 15 15
  • OmniClass-titelVisual Devices

Soortgelijke producten