Publiceer je producten
3-vleugelige tourniquet 1.8 to 2,7 m ∅ handbediend (power assist)
3-vleugelige tourniquet 1.8 to 2,7 m ∅ handbediend (power assist)
3-vleugelige tourniquet 1.8 to 2,7 m ∅ handbediend (power assist)
    Gearchiveerd

    3-vleugelige tourniquet 1.8 to 2,7 m ∅ handbediend (power assist)

    Tourniquetdeuren met Power Assist bewegen op uw ritme mee. Deze deuren zijn veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk in zones waar alleen voetgangers passeren. De nieuwe RD100 tourniquetdeur met Power Assist uit de serie ASSA ABLOY tourniquetdeuren van ASSA ABLOY Entrance Systems levert een hoge functionaliteit voor openbare of particuliere kantoorgebouwen. De compacte ASSA ABLOY RD100 laat personen in hun eigen tempo passeren, perfect voor een entree met alleen voetgangersverkeer. De deur wordt handmatig in beweging gezet, waardoor u minder energie gebruikt en uw ecologische voetafdruk verkleint. Met een eenvoudige, webgebaseerde configuratietool voor het draaimoment, de draairichting, Power Assist en veel andere functies kunnen installatiemonteurs u en uw klanten helpen de best mogelijke toegangsoplossing te creëren. Duurzaamheid en veiligheid zijn in de ASSA ABLOY RD100 geïntegreerd. Bewegingssensoren in de deur bieden continu detectie om het risico op ongevallen te minimaliseren. Met de functies "Return-to-park" en "Stabiele parkeerstand" wordt tocht verminderd en staat de deur altijd in de ideale stand voor de volgende bezoeker. De WK3-certificering betekent dat de RD100 uiterst inbraakbestendig is. Uw onderneming is goed beveiligd, óók als u niet in de buurt bent. Veiligheidsnaleving: ASSA ABLOY RD100 voldoet volledig aan de EN 16005 veiligheidsnorm.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD100 tourniquetdeuren - Voeding: 100-240 VAC +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10 A (installatie gebouw) - Stroomverbruik: max. 300 W - Halfautomatische aandrijving - Bedieningseenheid ingebouwd achter de deurpost boven de binneningang - Noodstop - Onafhankelijke certificering volgens EN16005:2012 - Afwerking met poedercoating (RAL-kleuren) - Geanodiseerd, blank of bronskleurigRoestvrij stalen bekleding - Passieve onderloopbeveiliging - Nachtdeuren (NCD), handmatig - WK3 inbraakwerend volgens EN1627:2011 - Mechanisch slot op het deurblad - Deurkozijn, niet-standaard: hoogte 200 - 1.250 mm - Binnenhoogte niet-standaard 2.000 - 3.000 mm - Led-verlichting met regeling
    Technische specificatie
    • Unieke ref.RD3-100
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • ProductgroepASSA ABLOY Compact 3- or 4-wing RD3 and RD4
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors