Publiceer je producten
Transparante 4-vleugelige tourniquet 1.8 to 3.0 m ∅
Transparante 4-vleugelige tourniquet 1.8 to 3.0 m ∅
Transparante 4-vleugelige tourniquet 1.8 to 3.0 m ∅
    Gearchiveerd

    Transparante 4-vleugelige tourniquet 1.8 to 3.0 m ∅

    Mooie transparante Besam RD3-300 en Besam RD4-300 tourniquetdeuren De spectaculaire, transparante tourniquetdeuren Besam RD3-300 en Besam RD4-300 met drie of vier vleugels, met hun unieke, optionele LED-plafonds, zijn de absolute juwelen in onze portefeuille met energiebesparende toegangsoplossingen en een technisch meesterwerk voor ieder gebouw. Met de transparante tourniquetdeur is uw binnenklimaat beschermd tegen ongewenste tocht. Zo kunt u uw energieverbruik in de hand houden en heeft u tegelijk een luxe, uitnodigende entree. Besam transparante tourniquetdeuren zijn geschikt voor interne en externe installaties, als afzonderlijk systeem of voor diverse hoofdingangen. Conformiteit veiligheidsvoorschriften De Besam RD3-300 en RD4-300 voldoen aan EN 16005.
    Specificatie
    • Besam RD3-300 en Besam RD4-300 tourniquetdeuren Configuratie met drie of vier vleugels Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 AT Stroomverbruik: Standaard aandrijving 200 W / stilstaand 30 W Max. ondersteuning 400 W / stilstaand 30 W LED-glasplafond: 24V, ≤ 60W Poedercoating (RAL-kleuren) Bedieningspaneel, standaard hoogte 60 mm Binnenhoogte niet-standaard (2.000 - 3.000 mm) Noodstopknop Snelheidsbegrenzer (besturingssysteem ingebouwd onder de grond)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.RD4-300
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • ProductgroepASSA ABLOY RD3T and RD4T
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-12-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances