Publiceer je producten
Grote 2-vleugelige tourniquet 3.6 to 5.4 m ∅ UniTurn
Grote 2-vleugelige tourniquet 3.6 to 5.4 m ∅ UniTurn
Grote 2-vleugelige tourniquet 3.6 to 5.4 m ∅ UniTurn
Grote 2-vleugelige tourniquet 3.6 to 5.4 m ∅ UniTurn
    Gearchiveerd

    Grote 2-vleugelige tourniquet 3.6 to 5.4 m ∅ UniTurn

    De Besam UniTurn tourniquetdeur met twee vleugels voor intensief gebruikte entrees De tourniquetdeur Besam UniTurn voor intensief gebruik zorgt voor een uitnodigende, royale entree door het gebruik van een buitenrand die een massieve middenas overbodig maakt. Dit zorgt voor grotere deurcompartimenten die met gemak plaats bieden aan winkelwagens en bagagewagens, rolstoelen en grote bezoekersaantallen. De Besam UniTurn zorgt voor een uitstekende scheiding van de binnen- en buitenomgeving en verlaagt daarbij het temperatuurverlies. Hij beschikt ook over twee gesloten displays in de deurbladen, die gebruikt kunnen worden voor informatie of reclame. De Besam UniTurn is ontworpen voor plaatsing direct op de vloer. Er is geen extra fundering nodig. Optioneel kan hij worden voorzien van een centrale schuifdeur die met een sleutel geopend kan worden om een volautomatische schuifdeur te creëren die voor extra ventilatie zorgt en een bredere toegang biedt. Conformiteit veiligheidsvoorschriften: De Besam UniTurn automaat voldoet aan EN 16005. Technische omschrijving: Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A Stroomverbruik: 400 W /30 W stilstaand Geanodiseerd, blank of bronskleurig Verlichting LED 5 W: 70 W Binnenhoogte niet-standaard (max. 2.600 mm) Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (max. 1.250 mm) Poedercoating (RAL-kleuren) Roestvrij stalen bekleding
    Specificatie
    • Besam UniTurn tourniquetdeur Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A Stroomverbruik: 400 W /30 W stilstaand Geanodiseerd, blank of bronskleurig Verlichting LED 5 W: 70 W Binnenhoogte niet-standaard (max. 2.600 mm) Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (max. 1.250 mm) Poedercoating (RAL-kleuren) Roestvrij stalen bekleding
    Technische specificatie
    • Unieke ref.UniTurn
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • ProductgroepASSA ABLOY Large 2-wing UniTurn
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-03-28
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances