Publiceer je producten
Goten voor zwaar verkeer BG-CLASSIC BGZ-S - NW 400
Goten voor zwaar verkeer BG-CLASSIC BGZ-S - NW 400

    Goten voor zwaar verkeer BG-CLASSIC BGZ-S - NW 400

    4.0 van de 5 sterren4.0(6 reviews)

    Voor zones die zware belasting moeten kunnen weerstaan: hoge belastingsklasse tot F900; geschikt voor asfaltverhardingen; goot met een in beton verankerd gietijzeren randprofiel in Z-vorm (GY-randbescherming); de roosters kunnen tot 8 keer per meter worden vastgeschroefd; de bevestigingsonderdelen kunnen op elk moment eenvoudig worden vervangen.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: spoorwegstation, perron, containerterminal, brandweertoegangsweg, luchthaven (landzijde), voetgangerszones, industrie, opslagterrein, land-/bospaden, logistiek terrein, parkeerterrein (vrachtwagens), parkeerterrein (auto's), klinkerverharding, rustplaats, zwaar belast, garage.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.classic_bgzs-nw400
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)495
    • Breedte (mm)499
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)225
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other
    • IFC-classificatieObject

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika