Publiceer je producten
Afwateringsgoten van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® light - NW 150
Afwateringsgoten van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® light - NW 150
Afwateringsgoten van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® light - NW 150
Afwateringsgoten van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® light - NW 150

    Afwateringsgoten van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® light - NW 150

    Lichtgewicht, zeer stabiel gootlichaam met of zonder verval en met kopse veiligheidsnaad. Naast de standaard inbouwhoogte van 150 mm is de MINI-goot met een inbouwhoogte van slechts 100 mm beschikbaar. Voor een groter afvoervolume zijn betonnen elementen met een totale hoogte tot 200 mm beschikbaar. Sleuf-/maasroosters en gietijzeren maasroosters tot belastingsklasse C 250 kN completeren het assortiment. De roosters worden met patent- en bevestigingsclips vergrendeld.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: ideaal geschikt voor terrassen, balkons, garages, voetpaden, voetgangerszones, sportcomplexen, particuliere opritten en gelijkaardige oppervlakken.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_light-nw150
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-04-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)20.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika