Publiceer je producten
Monolithische afwateringsgoot: BG-FILCOTEN® one - NW 200
Monolithische afwateringsgoot: BG-FILCOTEN® one - NW 200
Monolithische afwateringsgoot: BG-FILCOTEN® one - NW 200

    Monolithische afwateringsgoot: BG-FILCOTEN® one - NW 200

    Het revolutionaire monolithische BG-FILCOTEN one gootsysteem bestaat voor 100% uit FILCOTEN® HPC. Maximale duurzaamheid, belastbaar tot belastingsklasse F 900. De inlaatopeningen met het unieke S-ontwerp zorgen voor een uitzonderlijke afwateringsprestatie.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: autosnelweg, nationale weg, containerterminal, wegafwatering, brandweertoegangsweg, luchthaven (luchtzijde), luchthaven (landzijde), haven, industrie, gewestweg, opslagterrein, landweg, logistiek terrein, parkeerterrein (vrachtwagens), rustplaats, racecircuit, zwaar belast, garage.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_one-nw200
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)335
    • Breedte (mm)260
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)99
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika