Publiceer je producten
Stille parkeergaragegoot: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150
Stille parkeergaragegoot: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150
Stille parkeergaragegoot: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150
Stille parkeergaragegoot: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150

    Stille parkeergaragegoot: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150

    De BG-FILCOTEN parkline is het monolithische afwateringssysteem voor parkeergarages met een stil kamprofiel en een op afwatering geoptimaliseerde ribconstructie. Afwateringssystemen zijn een noodzaak in parkeergarages en moeten heel wat uitdagingen het hoofd bieden. Uitdagingen waaraan traditionele rechthoekige gootsystemen niet volledig kunnen voldoen. FILCOTEN® parkline is een ander verhaal: ons systeem toont dat HPC, een modern mineraal hogesterktebeton gecombineerd met een doordachte structuur, voor elke uitdaging de juiste oplossing is.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: spoorwegstation, perron, parkeerdek, parkeergarage, meerlaagse parkeergarage, ondergrondse parkeergarage.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_parkline-NW150
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)11.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika