Publiceer je producten
Roostergoot van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® pro - NW 300
Roostergoot van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® pro - NW 300
Roostergoot van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® pro - NW 300
Roostergoot van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® pro - NW 300

    Roostergoot van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® pro - NW 300

    Het gootsysteem BG-FILCOTEN pro doet geen concessies op het vlak van kwaliteit of duurzaamheid. Het is stabiel maar toch lichtgewicht, kan aan uw behoeften worden aangepast en is belastbaar tot klasse E 600 (volgens EN 1433). BG-FILCOTEN pro-goten zijn ook verkrijgbaar als mini-versie met een lagere totale hoogte.

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: perron, wegafwatering, brandweertoegangsweg, voetgangerszones, garage-oprit, oprit, opslagterrein, landweg, parkeerterrein (vrachtwagens), parkeerterrein (auto's), klinkerverharding, rustplaats, sportfaciliteit, garage.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_pro-nw300
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-05-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)360
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)80
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other
    • IFC-classificatieObject

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika