Publiceer je producten
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 150
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 150

    Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 150

    3.8 van de 5 sterren3.8(5 reviews)

    Het gootsysteem FILCOTEN tec biedt de superieure eigenschappen van FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) en vult deze aan met extra veiligheidsaspecten. Verankeringspockets zorgen voor een stevige verbinding met het omliggende betonbed. Het speciale ontwerp van het verzinkte stalen randprofiel maakt een eenvoudige en veilige bevestiging van de afdekkingen mogelijk. Aangrenzende verhardingsoppervlakken kunnen eenvoudig tegen de rand van het randprofiel worden aangesloten. De BG-FILCOTEN tec mini-versie is de ondiepere goot voor toepassingen met beperkte inbouwhoogte. Het gootsysteem is belastbaar tot klasse C 250 (volgens EN 1433).

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: optimaal voor installatie in voetgangerszones, parken, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, parkeerterreinen en gelijkaardige oppervlakken.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_tec-nw150
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-05-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)22.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika