Publiceer je producten
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 200
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 200

    Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 200

    Het gootsysteem FILCOTEN tec biedt de uitstekende eigenschappen van FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) en vult deze aan met extra veiligheidsaspecten. De verankeringspockets aan de zijkanten van de goot zorgen voor een stevige verankering in het betonbed. De speciale constructie van de verzinkte stalen randprofielen maakt het mogelijk de afdekkingen eenvoudig en veilig te bevestigen. Aangrenzende verhardingsoppervlakken kunnen optimaal op de rand van het randprofiel worden aangesloten. Het gootsysteem is belastbaar tot klasse C 250 (volgens EN 1433).

    Specificatie
    • Technische gegevens Belastingsklasse: C 250 | Materiaal van de goot: FILCOTEN HPC | Lengte: 500 mm, 1000 mm | Breedte: 230 mm | Hoogte: 195 - 245 mm | Toepassingsgebieden: optimaal voor installatie in voetgangerszones, parken, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, parkeerterreinen en gelijkaardige oppervlakken.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_tec-nw200
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)245
    • Breedte (mm)230
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)34
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika