Publiceer je producten
Zero 100x50

Zero 100x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • Codici, colori e finiture

    01 2103 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    01 2103 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121031001
  • ProductfamilieZERO
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)31
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeC10
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION