Publiceer je producten
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.COMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • ProductfamilieComfort
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalKeramiek
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION