Publiceer je producten
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech 3.0 e sistema di fissaggio dall’alto Up-Fix.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture 

      04 1154 0001 Bianco lucido

      04 1154 0021 Bianco satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Elice_wc_up-fix_sospeso_54x36_0411540001
    • ProductfamilieElice
    • ProductgroepElice
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets