Publiceer je producten
Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische specificatie
  • Unieke ref.GREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • ProductfamilieElice
  • ProductgroepElice
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2022-10-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)19
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 11
  • OmniClass-titelSingle Sinks