Publiceer je producten
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • ProductfamilieItaly
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010013
    • ETIM-naamBathroom vanity
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks