Publiceer je producten
Alvea 120x46
Alvea 120x46

    Alvea 120x46

    Lavabo con 1 foro rubinetteria sui due bacini, con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • ProductfamilieAlvea
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)460
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)30
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks