Publiceer je producten
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
    Colcom

    835E10SOLR Free Hinge Evo

    Free hinge (right version DIN 107) wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10-835E11. Installed on doors with a profile on a stop.
    Specificatie
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Free-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • ProductfamilieGlass Hardware
    • ProductgroepFree hinge
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)184
    • Breedte (mm)63
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)0.53
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamGlass doors
    • UNSPSC-code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-titelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit